Publier vos produits
VersiFleece® PVC

VersiFleece® PVC

Traduit par Google,
À propos du PVC VersiFleece : Le PVC VersiFleece est fabriqué à partir de la membrane PVC VersiFlex™ de Versico, laminée sur un support en non-tissé. Cette combinaison offre une protection supérieure non seulement contre les perforations, mais aussi contre les dommages causés par l’essence, l’huile et d’autres produits chimiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.versifleece-pvc
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes