Publier vos produits
VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard® Black EPDM Reinforced

Traduit par Google,

Les membranes EPDM renforcées de polyester VersiGard de Versico peuvent être utilisées dans les systèmes de toiture à fixation mécanique, de rénovation de toitures métalliques et de pose collée. Résistantes aux perforations, aux déchirures et aux éraflures, ces membranes sont également formulées avec des retardateurs de flamme. Bénéficiant d'une garantie contre les perforations accidentelles, les systèmes de toiture renforcés VersiGard offrent une durabilité et une résistance aux perforations accrues. La membrane renforcée VersiGard est conforme à la norme ASTM D5635.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versigard-black-epdm-reinforced
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes