Publier vos produits
VersiWeld® Reinforced TPO

VersiWeld® Reinforced TPO

Traduit par Google,

La membrane VersiWeld TPO renforcée de Versico est une feuille monocouche haut de gamme en polyoléfine thermoplastique (TPO), soudable à chaud, conçue pour la construction et la rénovation de toitures. Les membranes VersiWeld TPO utilisent une technologie de polymérisation avancée qui allie la flexibilité du caoutchouc éthylène-propylène (EP) à la soudabilité à chaud du polypropylène.

Les propriétés physiques de la membrane sont optimisées par un tissu polyester résistant, encapsulé entre les couches supérieure et inférieure à base de TPO. L'association du tissu et des couches de TPO confère une résistance élevée à la rupture et à la déchirure, ainsi qu'une excellente résistance à la perforation. La surface relativement lisse de la membrane permet une soudure par fusion totale, garantissant ainsi une toiture monolithique, étanche et homogène. Cette membrane est respectueuse de l'environnement et sa pose est sans danger.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versiweld-reinforced-tpo
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsTPO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes