Publier vos produits
VersiWeld® Plus TPO

VersiWeld® Plus TPO

Traduit par Google,

VersiWeld® Plus TPO est la membrane TPO la plus épaisse, la plus durable et la plus résistante de Versico. Disponible en versions standard et doublée polaire, VersiWeld Plus TPO offre une excellente durabilité à long terme et une résistance exceptionnelle à la grêle et aux perforations. Grâce à sa composition renforcée, elle offre également une résistance supérieure aux UV.

Caractéristiques et avantages

  • Des formules de garantie améliorées sont disponibles pour les membranes VersiWeld Plus.
  • Garantie anti-crevaison disponible
  • Garantie de réflectivité de 10 ans disponible pour les membranes blanches
  • Garantie d'étanchéité de 30 ans sans limite de prix disponible
  • La garantie couvre la membrane, l'isolation, les fixations et les terminaisons.
  • La garantie couvre les crevaisons accidentelles
  • Couverture des dommages causés par le vent jusqu'à 193 km/h
  • Couverture des dommages causés par la grêle jusqu'à 5 cm
  • Les systèmes sous garantie utilisent des produits fournis par Versico et sont installés par un installateur agréé Versico.
  • Les systèmes sont inspectés par un technicien de terrain Versico qualifié afin de vérifier leur conformité aux spécifications de Versico.
  • Chaque détail du système de toiture VersiWeld Plus TPO est conçu pour une performance à long terme
  • VersiWeld Plus TPO intègre le système de vieillissement accéléré OctaGuard XT de Versico
  • Le revêtement TPO VersiWeld Plus de 80 mil contient des niveaux plus élevés d'OctaGuard XT pour une protection accrue contre la dégradation par les UV et l'exposition à la chaleur.
  • La mise à niveau vers VersiWeld Plus TPO peut n'ajouter que 8 % au coût total du système installé
  • La rénovation peut augmenter la durée de vie du toit jusqu'à 33 %.
Spécifications techniques
  • Réference unique.versiweld-plus-tpo
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsTPO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes