Publier vos produits
VersiFleece® RapidLock

VersiFleece® RapidLock

Traduit par Google,

À propos de VersiFleece RapidLock : Cette méthode de fixation rapide et facile permet de réaliser un système EPDM, TPO ou PVC entièrement collé, sans utiliser d’adhésif. Le système RapidLock (RL) utilise les solutions de fixation VELCRO® pour offrir des performances équivalentes aux systèmes collés traditionnels. RapidLock permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies de main-d’œuvre par rapport aux adhésifs traditionnels et jusqu’à 25 % par rapport à un système VersiFleece classique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versifleece-rapidlock
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsVersiFleece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes