Publier vos produits
VersiFlex™ FRS PVC

VersiFlex™ FRS PVC

Traduit par Google,

La membrane PVC VersiFlex FRS de Versico est une membrane PVC thermosoudable de formule avancée, utilisée exclusivement pour les applications entièrement collées avec des adhésifs liquides. Conçue pour une résistance aux intempéries et des performances durables, ses couches supérieures et inférieures épaisses en PVC encapsulent le renfort interne en fibre de verre, améliorant ainsi sa stabilité dimensionnelle. La surface lisse de la membrane facilite une soudure permanente pour une toiture monolithique, étanche et homogène.

Caractéristiques et avantages : Les membranes PVC ignifugées VersiFlex FRS sont fabriquées pour dépasser les spécifications minimales d’épaisseur et offrent une résistance exceptionnelle au feu et aux produits chimiques. Une couche supérieure monolithique entièrement formulée assure une durabilité optimale face aux intempéries, tandis que la protection antimicrobienne intégrée au polymère contribue à renforcer la résistance à la formation de moisissures et d’algues. La membrane répond aux exigences de la norme ASTM D4434 Type II, voire les dépasse, et offre une grande flexibilité ainsi qu’une large plage de soudabilité, simplifiant ainsi la pose et permettant d’obtenir des joints fiables et réguliers.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versiflex-frs-pvc
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsPVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes