Publier vos produits
VersiWeld® QA TPO

VersiWeld® QA TPO

Traduit par Google,

Le système de toiture VersiWeld QA TPO, avec adhésif pré-appliqué en usine, allie l'efficacité énergétique et la durabilité du VersiWeld TPO à la facilité d'installation d'un adhésif pré-appliqué. L'utilisation du VersiWeld QA TPO élimine le recours aux solvants, ce qui rend la pose écologique et sans odeur, un atout majeur pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et autres bâtiments occupés.

Cet adhésif appliqué en usine élimine le besoin d'appliquer un adhésif de collage sur le terrain, ce qui en fait la membrane la plus rapide et la plus facile à installer de sa catégorie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versiweld-qa-tpo
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsTPO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes