Publier vos produits
VersiFleece® TPO

VersiFleece® TPO

Traduit par Google,

Idéale pour la réfection de toitures ou les nouvelles constructions, la membrane VersiFleece TPO intègre tous les avantages de la membrane TPO renforcée VersiWeld® de Versico, avec les avantages supplémentaires d'un support en polaire de polyester non tissé offrant une durabilité, une résistance à la perforation et une réflectivité inégalées.

Spécification
  • Colors: White, Gray, Tan

    • Special Colors: Medium Bronze, Rock Brown, Terra Cotta, Slate Gray, Patina Green

    Thicknesses: TPO + Fleece — 100, 115, and 135 mils

    Standard Widths: 6' and 12'

    Standard Lengths:

    • 50' and 100' — 100- and 115-mil
    • 75' — 135-mil

    Special Colors are available in limited thicknesses and sizes. Hit the request info button for rep support.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versifleece-tpo
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsTPO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes