Publier vos produits
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

Traduit par Google,

Les membranes EPDM non renforcées VersiGard sont disponibles en épaisseurs de 45, 60 et 90 mil et sont idéales pour la construction de toitures neuves et la rénovation de toitures. L'EPDM pré-nettoyé permet l'application d'un primaire au rouleau, tandis que les feuilles dépoussiérées sont disponibles en largeurs allant jusqu'à 15 m et en longueurs allant jusqu'à 60 m.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versigard-epdm
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes