Publier vos produits
VersiGard® EPDM with QAT

VersiGard® EPDM with QAT

Traduit par Google,
À propos de la membrane EPDM VersiGard avec la technologie QAT : L’une des étapes les plus importantes de l’installation d’une membrane EPDM VersiGard est simplifiée et accélérée grâce à la technologie de jointure à ruban à application rapide (QAT). Avec cette technologie, le ruban de jointure QAT est appliqué en usine sur la membrane, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la réalisation des joints et minimise vos coûts de main-d’œuvre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.versigard-epdm-with-qat
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes