À propos des membranes EPDM QA de VersiGard : Les membranes EPDM QA de VersiGard sont disponibles en EPDM noir non renforcé et renforcé, ainsi qu'en EPDM blanc non renforcé. Les membranes EPDM noires QA, renforcées ou non, peuvent être installées à des températures aussi basses que -7 °C (20 °F) et les membranes EPDM blanches QA à 0 °C (32 °F), ce qui en fait une solution idéale pour les climats froids.
Non seulement la membrane EPDM QA est un produit à faible teneur en COV, mais elle offre également une excellente résistance aux intempéries et à la grêle, tout en permettant des économies de main-d'œuvre considérables sur la pose en toiture. Forte de plus de 50 ans d'expérience et de performances éprouvées, la membrane EPDM, associée à la technologie d'application rapide de Versico, offre un système facile à installer et doté d'une technologie d'étanchéité fiable.