Publier vos produits
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Traduit par Google,

La membrane EPDM VersiGard White de Versico est écologique et esthétique. Elle contribue à l'obtention de crédits LEED®, est certifiée CRRC et constitue la solution idéale pour les propriétaires d'immeubles souhaitant réduire leurs coûts de climatisation sans compromettre la performance ni la durabilité. La membrane VersiGard White est disponible en versions non renforcées de 60 et 90 mil, renforcée de 60 mil, et en version non renforcée à application rapide (QA) de 60 mil. Des accessoires EPDM blancs autocollants sont également disponibles, offrant une productivité accrue et une apparence plus uniforme sur la toiture.

Spécifications techniques
  • Réference unique.versigard-white-epdm
  • Famille de produitsMembranes
  • Groupe de produitsEPDM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes