Publier vos produits
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
Traduit par Google,
Inspiré par la physionomie et le mouvement des requins, Jaime Hayon a créé la collection Aleta pour Viccarbe. La collection est conçue et créée pour être utilisée dans des espaces publics comme des restaurants, des hôtels ou des bureaux ainsi que des espaces résidentiels. Pour la production de ces pièces, Viccarbe utilise du bois provenant de sources forestières durables certifiées.
Spécification
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Aleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • Famille de produitsAleta
  • Groupe de produitsAleta Chairs & Stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes