Publier vos produits
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    Traduit par Google,

    Modules d'extension de boutons pour les systèmes VX2200, VX2300, IPure et GSM. Acier AISI 316 satiné anti-vandalisme (IK07)*, plaque signalétique rétroéclairée par LED bleue, connecteur IDC pour connexion par câble plat avec d'autres modules optionnels. Température de fonctionnement -20°C à +60°C.

    Spécification
    • 5-button call module 4000 Series for IPure, VX2300 and GSM systems. Blue LED name cards backlighting. IDC connector for connection via flat cable (supplied) with other optional modules (maximum 8 modules for a total of 42 buttons). Satin-finished AISI 316 stainless steel plate (marine grade) that provides durability in installations subject to atmospheric agents and in the vicinity of marine environments. Vandal resistant plate with IK07 and IP65 protection rating. Operating temperature -20°/+60°C. Dimensions 103x120x43mm. 1 module.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4045-M
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)103
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication