Publier vos produits
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    Traduit par Google,

    Interphone vidéo connecté Série Klass 7", haut-parleur audio mains libres full duplex pour système IPure

    Visiophone série Klass, système d'exploitation Linux embarqué, écran tactile capacitif LCD TFT full touch 7" 16/9 haute résolution (1024x600 pixels IPS), lentille de protection en verre 3 mm, haut-parleur audio full duplex, capteur de température/humidité, capteur de lumière, capteur de proximité, 2 entrées active/basse, 2 sorties relais activables localement (C, NO - max 35Vdc 50mA), 8 boutons soft-touch configurables ou dédiés à des fonctions prédéfinies : conversation/mise sous tension automatique, ouvre-porte, appel interphone , commutation caméra vidéo/service de confidentialité, etc. Réglage du contraste, de la luminosité et du volume des appels.

    Entrée d'appel local, fonction d'interphone vidéo configurable via le menu GUI (jusqu'à 1080p). Caractéristiques : confidentialité programmable via le menu GUI, widget météo, commutation de stations audio/vidéo extérieures ou de caméras vidéo CCTV implémentées avec le protocole RTSP, journal des événements disponible localement ou via l'application Videx, implémentation CCTV avec fonction PiP.

    Fonction chronothermostat intelligent qui peut être gérée localement ou via l'application Videx. Navigateur intégré, Multi- compatibilité avec les protocoles : SIP 2.0, RTSP, HTTP. Module dongle Wi-Fi en option Cod. DNGL. Support Cod. KBRW ou Cod. KLBRB. est inclus.

    Verre blanc ou noir et matériau ABS. Port RJ-45 10/100 Mbit/s. Alimentation PoE IEEE 802.3af (Classe 0) ou 12 V CC - 650 mA. Dimensions : 195x165x30mm. Support de table mural en option Cod. KLHFTS ou Cod. KLHSTS.

    Spécification
    • 7” TFT LCD monitor

      with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      with optional handset

      8 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KL7VXIP
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-05-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication