Publier vos produits
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    Traduit par Google,

    Panneaux d'appel numériques audio/vidéo pour système IPure

    Caméra CMOS couleur avec vue grand angle et lecteur de proximité RFID intégré pour clés (jusqu'à 10 000) code 955/T. 10 000 codes d'accès configurables. Bouton LED bleu et rétroéclairage de l'écran, acier inoxydable AISI 316, anti-vandalisme IK09, degré de protection IP55, signal d'état (Occupé/Appel en cours/Communication ouverte/Porte ouverte). 10 000 utilisateurs configurables via PC (RJ-45 et Videx IP Wizard sw). Contrôle d'accès par code utilisateur et clé de proximité. Programmation configurable : Temps d'ouverture de porte/conversation, 2 relais à contact sec C-NO-NC (max 24Vac/dc - 2A). Entrée caméra supplémentaire 1Vpp. Réglage micro/haut-parleur. Connexions RS-485 et Wiegand, 2 entrées programmables. Montage avec système modulaire série 4000 avec kits d'installation encastrée ou en surface à 2 modules (4514RV). Montage encastré avec boîtier encastré inclus (4514RV/F). Température de fonctionnement -20°C à +60°C. Alimentation 12 Vdc ou PoE.


    Spécification
    • AISI316 marine gradestainless steel

      IK09 anti-vandalism rating

      Visual and acoustic signals

      Wide angle camera

      The high-resolution colourcamera with wide angle opticsallows a wider view.

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable.

      Electronic address book up to 10.000 users

      Designed with an intuitive blueLED backlit display, digital callpanels handle direct calls of upto 10,000 users. The addressbook can be configured via PC.

      Integrated RFID proximity reader

      Allows opening doors with
      a proximity key, with thepossibility of configuring up to10,000 keys.

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support,Art.4514 can be connected tophones and VOIP switchboards,while standard RTSP protocolallows to transmit the video streamtowards compatible devices.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4514RV
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)103
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication