Publier vos produits
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    Traduit par Google,

    Module haut-parleur pour système IPure avec caméra couleur grand angle intégrée avec LED d'éclairage à lumière blanche. Selon la version du haut-parleur, il peut comporter zéro, un ou deux boutons d'appel.
    Art. Les versions 4534X sont également équipées d'un lecteur de clé de proximité intégré.
    Caractéristiques matérielles :

    • L'amplificateur émetteur et le microphone.
    • L'amplificateur récepteur.
    • Deux sorties relais pour activer la serrure électrique et un service supplémentaire (3 contacts chacun : commun, normalement ouvert et normalement fermé).
    • Les boutons d'appel de 0 à 2 maximum selon la version du module.
    • Les LED d'éclairage du porte-nom de la carte.
    • La caméra et les LED d'éclairage.

    Electronics_Communication_Videx_Module_4534X-1-M.rfa convient au kit d'installation murale affleurante/en surface pour le pupitre d'appel numérique de la série 4000 et le module d'extension 4045/M.

    Pour une utilisation autonome du module Audio/vidéo 4534X-1/M veuillez utiliser le fichier Electronics_Communication_Videx_4534X-1-M.rfa

    Spécification
    • Wide angle colour camera

      The high-resolution colour camera with wide angle optics allows a wider view.

      Visual, voice and acoustic signals

      The audio/video modules are equipped with 4 visual signalling LEDs for the deaf: busy, call in progress, communication open and door open. Acoustic signals for the visually impaired indicate a call in progress and busy status.

      Extreme durability against weather

      Matte finished stainless steel modules are made of AISI316 stainless steel (marine grade) to withstand the weather over time.

      Built-in RFID proximity reader*

      Allows opening doors with a proximity key, with the possibility of configuring up to 10.000 keys. Standard for audio/video modules.

      * Only for 4534X-0, 4534X-1 and 4534X-2

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support, Art.4534 can be connected to phones and VOIP switchboards, while standard RTSP protocol allows to transmit the video stream towards compatible devices.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4534X-1-M
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication