La série ViewSonic CDEG3 est un écran professionnel sans système d'exploitation, conçu pour un fonctionnement sécurisé 24h/24 et 7j/7 dans les environnements critiques des entreprises, des administrations, des établissements de santé et de l'enseignement supérieur. L'absence d'applications préinstallées et de services en arrière-plan réduit la surface d'attaque logicielle, tout en garantissant un démarrage rapide et une gestion informatique simplifiée. Offrant une résolution native 4K UHD en mode paysage et portrait, une luminosité de 500 nits et la lecture multimédia USB intégrée, cette solution d'affichage dynamique sécurisée assure une visibilité optimale des annonces et des affichages numériques, même dans les environnements à fort trafic. Elle propose également une connectivité étendue (USB-C, HDMI 2.1, LAN et RS-232), idéale pour les réunions BYOD et la visioconférence. Pour une gestion à distance simplifiée, cet écran professionnel s'intègre aux principaux systèmes de contrôle ProAV. Certifiés EPEAT® Gold, les écrans numériques de la série CDEG3 constituent une solution durable et nécessitant peu de maintenance, alliant sécurité, performance et efficacité opérationnelle pour tous les espaces critiques.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |