Issu de la série ViewSonic® LDP Performance, l'écran LED Direct View tout-en-un ViewSonic® LDP136-071C offre la même facilité d'installation et la même accessibilité que notre célèbre série LDM, tout en propulsant l'image à un niveau supérieur grâce à une résolution 4K Ultra HD époustouflante et à la technologie avancée Chip-on-Board (COB). Conçu pour devenir la pièce maîtresse de tout hall d'entrée, salle de conférence ou auditorium haut de gamme, cet écran LED Direct View de 136 pouces offre des images époustouflantes et plus vraies que nature. Véritable solution tout-en-un, le LDP136-071C inclut l'écran, le contrôleur et tous les composants sous une seule référence, simplifiant ainsi considérablement les spécifications, l'achat et l'installation. Avec une luminosité élevée de 600 nits, un rapport de contraste exceptionnel de 10 000:1 et deux puissants haut-parleurs de 30 W, cet écran offre des images éclatantes et percutantes ainsi qu'un son immersif pour une expérience visuelle exceptionnelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |