Publier vos produits
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
    ViewSonic

    LS831WU Laser Projector

    Traduit par Google,
    Doté d'une résolution WUXGA époustouflante et d'une luminosité de 4 500 lumens, le projecteur laser ViewSonic® LS831WU est la solution idéale pour les environnements professionnels et éducatifs modernes. Conçu avec une source lumineuse laser au phosphore d'une durée allant jusqu'à 20 000 heures, ce projecteur offre une utilisation à long terme et pratiquement sans entretien pour n'importe quelle salle de conférence ou salle de classe. Avec son rapport de focale ultra-courte de 0,25, sa distorsion trapézoïdale HV et ses 4 réglages de coin, le LS831WU fait de l'installation une expérience sans tracas. De plus, le rapport de projection ultra-court vous permet de placer le projecteur à quelques centimètres d'un mur ou d'un écran pour vous donner une image énorme à moindre coût qu'un écran de taille comparable. Propulsé par la technologie SuperColor pour des images réalistes et la technologie SonicExpert® pour un son incroyablement clair, le LS831WU offre une performance audiovisuelle immersive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_LS831WU
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.1
    • Largeur (pouces)19.3
    • Profondeur (pouces)15.2
    En rapport
    • Poids net (Lbs)21.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel