Le CDE105UW est un écran numérique ultra-large de 105 pouces offrant des performances d'image époustouflantes avec une résolution 5K. Conçu pour une utilisation en entreprise et commerciale, il présente un format d'image 21:9, offrant 33 % de surface d'écran en plus qu'un écran 16:9 comparable, ce qui le rend idéal pour les salles Microsoft Teams et le mode Front Row. Alimenté par un SoC octa-core fonctionnant sous Android 13, le CDE105UW permet un multitâche fluide avec un port USB-C qui fournit 100 W et plusieurs options de partage de contenu sans fil. Il prend également en charge le chaînage en guirlande et est livré préinstallé avec ViewSonic Manager, une plate-forme centralisée qui rationalise la communication d'entreprise et améliore l'efficacité opérationnelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |