Le ViewSonic ® CDE92UW est un écran 5K ultra-large de 92 pouces optimisé pour les salles Microsoft Teams et idéal pour les réunions et présentations inclusives. Doté d'un format d'image 21:9, cet écran ultra-large offre 33 % d'espace d'écran en plus qu'un format d'image 16:9 traditionnel, offrant ainsi plus qu'assez d'espace pour la collaboration et des réunions plus inclusives. Avec une fiabilité 24h/24 et 7j/7, une luminosité élevée de 500 nits et un écran antireflet à 25 % de voile élevé, cet écran polyvalent peut également fonctionner comme une solution d'affichage numérique immersive. Les options de connectivité polyvalentes incluent HDMI, DisplayPort et USB-C avec une alimentation de 100 W. De plus, une conception tout-en-un comprend un SoC octa-core intégré sur Android 13 pour garantir un fonctionnement transparent sans appareils externes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |