Publier vos produits
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    Traduit par Google,
    Le ViewSonic® EP5542T est un kiosque ePoster numérique autonome tout-en-un 4K Ultra HD interactif à 10 points avec un design élégant et fin. Idéal pour attirer l'attention dans les zones très fréquentées et à fort trafic, l'EP5542T est livré avec une façade en verre trempé anti-rayures pour une durabilité accrue. Doté d'un panneau de type IPS, d'une résolution 4K Ultra HD, d'un affichage grand angle de 178°/178°, d'une luminosité de 400 nits, d'un rapport de contraste de 1 300:1 et de deux haut-parleurs stéréo de 10 W, l'EP5542T offre une messagerie multimédia personnalisée avec une clarté éclatante. Les fichiers photo et vidéo peuvent être lus à l'aide du lecteur multimédia Quad-core intégré et de 16 Go de mémoire interne, ou ajouter votre propre lecteur multimédia à l'aide du support de lecteur multimédia pratique à l'intérieur de la porte de sécurité verrouillable. Fonctionne avec le logiciel de gestion de contenu basé sur le cloud en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_EP5542T
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsePosters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)73.6
    • Largeur (pouces)30.3
    • Profondeur (pouces)17.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)138.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs