Publier vos produits
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
LS750WU WUXGA Laser Projector
    ViewSonic

    LS750WU WUXGA Laser Projector

    Traduit par Google,

    LS750WU - Résolution 1920 x 1200, 5 000 lumens ANSI, rapport de projection 1,13-1,47

    Lumineux et polyvalent pour toute installation professionnelle, le projecteur laser ViewSonic® LS750WU WUXGA offre tout ce dont vous avez besoin pour les grands écrans dans les grandes salles. Offrant 5 000 lumens de haute luminosité avancée, un rapport de contraste de 300 000:1 et jusqu'à 20 000 heures* de durée de vie de la source lumineuse, ce projecteur est idéal pour les auditoriums, les amphithéâtres, les grandes salles de conférence, les lieux de culte, etc. Grâce à la technologie SuperColor™, le contenu prend vie avec des couleurs captivantes, des graphismes nets et des vidéos époustouflantes, quel que soit l'environnement. Cet appareil performant est également facile à déployer et à gérer grâce à son large réglage de zoom optique 1,3x, sa distorsion trapézoïdale verticale/horizontale et son réglage aux 4 coins qui offre une flexibilité extrême même dans les installations les plus difficiles. De plus, la projection à angle d'inclinaison de 360 degrés et le fonctionnement 24h/24 et 7j/7 permettent une flexibilité de montage extrême. Le ViewSonic® LS750WU est le projecteur laser WUXGA idéal pour les installations professionnelles, les grandes salles et les environnements professionnels et éducatifs.

    *La durée de vie de la source lumineuse peut varier en fonction de l'utilisation réelle et d'autres facteurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_ls750wu_projector
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.7
    • Largeur (pouces)15.9
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCOverhead projectors
    • Code UNSPSC45111607
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
    • Description de l'Uniclass 2015Digital projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS