Publier vos produits
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2000B-4K Laser Home Theater Projector

    Traduit par Google,
    Combinant une véritable résolution 4K époustouflante avec une fonctionnalité de diffusion en continu compatible Wi-Fi, le projecteur laser intelligent ViewSonic® X2000B-4K offre une expérience cinématographique avec la facilité et la commodité d'une projection à ultra-courte focale. Avec un objectif à focale ultra-courte de 0,22, ce projecteur laser peut être placé à quelques centimètres d'un mur ou d'un écran et projeter une image immersive jusqu'à 100 pouces. La configuration est également un jeu d'enfant ; Quelle que soit la configuration de votre home cinéma, ce projecteur offre des images immersives sur des écrans plats, des murs incurvés et tout ce qui se trouve entre les deux grâce à ses capacités de réglage flexibles aux 4 coins. Qu'il soit simplement placé sur un support multimédia ou monté au plafond, ce projecteur offre des images vives et nettes grâce à la prise en charge HDR/HLG, Rec. Compatibilité 709 et superbe résolution 4K Ultra HD 3840 x 2160. Les deux haut-parleurs personnalisés Harman Kardon intégrés offrent un son remplissant la pièce pour une expérience home cinéma immersive. La connectivité Wi-Fi intégrée permet la duplication d'écran directement des appareils intelligents vers le grand écran, ce qui rend la diffusion de contenu plus facile que jamais. Construit avec la technologie au phosphore laser de 2e génération, le X2000B-4K est conçu pour un divertissement instantané et prêt à offrir jusqu'à 20 000 heures de divertissement à domicile époustouflant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_x2000b-4k
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.2
    • Largeur (pouces)22.7
    • Profondeur (pouces)7.4
    En rapport
    • Poids net (Lbs)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel