Publier vos produits
Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA
Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA
Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Child Step - 38cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Marche Enfant - 38cm - Série Nest Trendy - VitrA

    Code produit : 56195

    Spécifications techniques
    • Réference unique.56195
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMid Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)132
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012257
    • Nom ETIMBench
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie