Publier vos produits
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
    VIZULO

    STORK

    Traduit par Google,

    Stork est l'épine dorsale primée de notre rue premium

    famille de luminaires. Cette exceptionnellement puissant (jusqu'à 34660 lm!)

    luminaire est une expression des valeurs fondamentales de VIZULO : exceptionnelle

    qualité et flexibilité. Depuis près d'une décennie maintenant, c'est

    illuminant les rues des Pays-Bas, de Suisse, d'Islande,

    et de nombreux autres pays du monde entier. Notre cigogne peut faire

    votre vie tellement plus facile. Vous obtenez un vandale de classe mondiale

    protection, durabilité accrue, protection contre les surtensions, automatique

    gradation de minuit et accès rapide au boîtier sans outil avec

    pilotes modulaires. Rassurez-vous, il y a une bonne cigogne pour tout

    environnement : nous offrons des options de configuration illimitées et un large

    sélection de pilotes, optiques, douilles (Zhaga/Nema), réflecteurs,

    et connecteurs. Inspiré par la nature, créé par des ingénieurs,

    approuvé par la science - c'est la famille de produits haut de gamme Stork.

    Spécification
    • V 220 - 240Hz 50 - 60W 18 - 280
      lm 2300 - 34660lm/W 124 - 142K 3000 / 4000
      -40 to +50CRI >70 / >80


      Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5

      1-10V; DALI; Midnight dimming

      Radio frequency / Power line

      Surge protection: 3; 6; 10 kV (optional)

      Warranty 5 years

      100 000h (L80B10C10)

      100 000h (L95B10C10)

      Body: Die-cast aluminum

      Neto weight: 12 - 13,40 kg

      Max.wind load area, SCd, m2: 0,047

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stork
    • Famille de produitsSTORK
    • Groupe de produitsSTORK
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)801
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enLettonie
    • Fabriqué enLettonie
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur