Publier vos produits
12 in.  Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500
Watts

12 in. Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500

Traduit par Google,
Watts Drainage FS-500 Évier sanitaire en PVC de 12"(305) carré x 6"(152) de profondeur avec grille sécurisée et prise de courant.
Spécification
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlv

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Socket Outlet

Spécifications techniques
  • Réference unique.1196
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage