Publier vos produits
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FS-800 sanitaire en fonte enduite d'époxy peut laver le drain avec grille en bronze de nickel sécurisée, seau à sédiments en acier inoxydable, ensemble de buse de pulvérisation avec raccord de tuyau NPT de 1/2 po (13 mm) et 4 po (102 mm) sans moyeu prise (standard).
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Spécifications techniques
  • Réference unique.1203
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage