Publier vos produits
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES

Traduit par Google,
Watts Drainage Products Série WD-A Intercepteur de graisse semi-automatique en acier enduit d'époxy monté au sol avec couvercle en acier enduit d'époxy avec joint d'étanchéité, boulons à tête hexagonale pour le périmètre, couvercle d'accumulation de graisse amovible et déflecteur, siphon à joint profond avec nettoyage, écoulement interne en acier inoxydable plaque de commande, flexible de prélèvement, vanne d'arrêt de la ligne de sortie et raccords filetés IPS.
Spécification
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
Spécifications techniques
  • Réference unique.1259
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING