Publier vos produits
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Traduit par Google,
Watts Drainage Products LI-800 séparateur de peluches à revêtement époxy encastré ou monté au sol avec couvercle antidérapant en acier revêtu d'époxy joint fixé avec boulon(s) central(s) à tête hexagonale, écrans filtrants en acier amovibles et raccords filetés IPS.
Spécification
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Spécifications techniques
  • Réference unique.1265
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsLiquid Waste Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING