Publier vos produits
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
    Watts

    2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000

    Traduit par Google,

    La vanne papillon sanitaire 2 pièces série W7000 est conçue pour une hygiène optimale dans les systèmes sanitaires les plus exigeants. Fabriquée en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion et dotée de surfaces internes lisses, elle facilite le nettoyage et contribue au maintien de l'intégrité des procédés dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de l'industrie.

    Disponibles avec des raccords sanitaires Tri Clamp ou Tube Weld, ces vannes s'intègrent facilement dans les systèmes de process.

    Spécification
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel body and disc
      • Available with Tri Clamp or Tube Weld end sanitary connections
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Compact, lightweight design
      • Bidirectional, no specific installation orientation required


    Spécifications techniques
    • Réference unique.2-Piece-Sanitary-Butterfly-Valve-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings