Publier vos produits
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
    Watts

    3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000

    Traduit par Google,

    Les vannes à boisseau sphérique sanitaires Watts W6000 en trois parties assurent une fermeture précise et fiable pour les environnements de production exigeant une pureté et une hygiène élevées. Fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion et dotées de surfaces internes lisses et sans aspérités, elles minimisent les risques de contamination et sont compatibles avec les procédés NEP et SEP. Leur conception à passage intégral garantit une faible perte de charge et un débit optimal, tandis que leurs sièges de précision assurent une fermeture étanche et une longue durée de vie.

    Disponibles avec raccords sanitaires à bride Tri-Clamp ou à souder, ces vannes s'intègrent facilement aux systèmes de process. Idéales pour l'agroalimentaire, le refroidissement de liquides et d'autres applications industrielles, elles sont proposées avec une poignée à levier manuelle.

    Spécification
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards

      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk

      • Reliable shut-off with TFM1600 seats

      • Compact, lightweight and designed for in-line maintenance

      • 316L stainless steel construction

      • Full port design for maximum flow efficiency

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3-piece-Sanitary-Ball-Valves-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings