Publier vos produits
Flow Measurement Valves - CSM-61
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-61

Traduit par Google,
Les vannes de mesure de débit de la série CSM-61 surveillent le débit du système dans les unités CVC à débit faible à moyen, fournissant une mesure de débit très précise. Il se compose d'un corps en bronze avec une conception bidirectionnelle à clapet à bille à fermeture positive, une tige anti-éjection, un indicateur de position, un dispositif de mémoire, des orifices de mesure contrôlés avec des bouchons anti-goutte, deux prises de pression en laiton, des orifices de vidange intégrés et un drain en laiton. prise de courant. La série CSM-61 a une taille compacte et est idéale dans les unités à eau chaude/refroidie telles que les ventilo-convecteurs, les pompes à chaleur à source d'eau, les serpentins de réchauffage, les serpentins à panneaux, les petites lignes de dérivation, les aérothermes, les ventilateurs d'unité, le rayonnement à ailettes, les petits appareils domestiques conduites d'eau chaude, convecteurs et petites pompes.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Spécifications techniques
  • Réference unique.539
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsPlumbing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers