Publier vos produits
Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame
Watts

Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame

Traduit par Google,

Système de drainage de tranchée pré-incliné Watts Dead Level® P avec cadre en polypropylène chargé de verre stabilisé aux UV de 6 po (152 mm) de large x 48 po (1219 mm) de long (standard), canaux en polypropylène rempli de talc stabilisé aux UV avec 4 po. (102 mm) Pas de sortie(s) inférieure(s) Hub. Le système doit être ancré au cadre, avec (préciser) une grille adaptée à la capacité de charge de la classe DIN (préciser). Le système doit inclure des connecteurs de cadre, des verrouillages de grille et des couvercles de construction. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant et au code du bâtiment.

Spécification
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Spécifications techniques
  • Réference unique.6390
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains