Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C

Traduit par Google,
Les vannes à boisseau sphérique en laiton à 2 pièces sans plomb des séries LFFBV-3C et LFFBVS-3C sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Ils disposent d'une tige anti-éruption à chargement par le bas, de sièges en PTFE vierge, d'une rondelle de butée et d'un presse-étoupe de tige réglable, d'un écrou de presse-étoupe de tige, d'une bille en laiton chromé, d'un adaptateur en laiton en alliage cuivre-silicium et d'une poignée en acier. Le modèle LFFBV-3C a des connexions d'extrémité filetées. Le modèle LFFBVS-3C a des connexions à souder. Pression nominale : pour 1/4 à 2 po - 600 psi WOG ; WSP 150 psi ; Pour 2 1/2 à 4 po - 400 psi WOG ; WSP 125 psi.
Spécification
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI, UL/FM approved, UL Listed
    Working Pressure: LFFBV-3C : 1⁄4" – 2" (8 – 50mm)
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 125wsp, 2-piece full port lead free brass, 2-piece full port lead free brass ball valve, 200wog, 400wog, 600wog, assembly, backflow, ball valve, ballvalve, bonnet, brass ball valve, brass valve, butterfly, bypass, check, checkvalve, cover, cxc, dual, faucet, fbv3c, fbvs-3c, fbvs3c, fire, full port, full port valve, fullport, gear, hose, hosebibb, kit, lead free, lead free ball valve, lever locking handle lffbv-3c, lf, lf ball valve, no-kink, nsf valve, nut, operated, pressure reducing valve,wprv,prv, prevention, relief, repair, rubber, seat, solder, squarenut, sweat, swingcheck, tee handle, twopiece, ullisted, valve, vlv, vlv 2piece valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.6836
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings