Publier vos produits
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S

Traduit par Google,
Les clapets anti-retour Maxi-Flo en alliage de cuivre-silicium coulé sans plomb* des séries LF601, LF601S sont utilisés pour prévenir les effets des coups de bélier dans le système de tuyauterie. Ils sont dotés d'un corps en alliage cuivre-silicium sans plomb*, d'un disque Viton et d'un siège intégré en alliage cuivre-silicium. Les clapets anti-retour silencieux série LF601, LF601S ont une faible perte de charge et peuvent être installés en position horizontale ou verticale. Le modèle LF601 est disponible dans les tailles 1/4 à 1/2 po (8 à 15 mm) avec raccords filetés. Le modèle LF601S est disponible dans les tailles 1/2 à 1 po (15 à 25 mm) avec des connexions à souder. Pression maximale : 400 psi (27,6 bar) WOG (sans choc) à 100 °F (38 °C).
Spécification
  • Keywords: 125wsp, 400wog, leadfree, solder, strainer, thread, wyestrainer, y,
Spécifications techniques
  • Réference unique.6838
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes