Publier vos produits
Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170
Watts

Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170

Traduit par Google,

Les vannes de contrôle de la température de l'eau chaude sans plomb* des séries LF1170, LFL1170 sont spécialement conçues pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide sur les systèmes d'alimentation en eau chaude. Ils peuvent être utilisés pour une variété d'applications pour réduire la température de l'eau chaude du système et sont idéaux pour les applications de chaleur rayonnante. Cette série présente une conception à "double étranglement" qui combine le contrôle de l'eau chaude et froide pour fournir une réponse sensible aux changements de température de l'eau traversant la chambre de mélange. Le LF1170 peut être réglé à n'importe quelle température entre 90 °F et 160 °F (60 °F et 120 °F pour le modèle LFL1170-M2) avec des débits aussi bas que 0,5 gpm et aussi élevés que 23 gpm. Les caractéristiques de débit supérieures de cette vanne permettent un contrôle précis de la température conformément aux exigences de la norme ASSE 1017 sur toute la plage de débit nominal. Ces vannes offrent également une sécurité supplémentaire car elles limitent l'eau mélangée à un goutte-à-goutte en cas de perte d'alimentation en eau froide de la vanne. En tant que caractéristique supplémentaire, la série LF1170, LFL1170 intègre des clapets anti-retour intégrés et des rondelles de filtre dans les entrées d'eau chaude et froide pour protéger contre les flux croisés. Disponible avec des connexions filetées (-UT), soudées (-US), PEX Quick-Connect (-QC) ou CPVC. Pression maximale : 150 psi (10 bars). Composé d'un corps en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb*.

Spécifications techniques
  • Réference unique.6841
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves