Publier vos produits
Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT
Watts

Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT

Traduit par Google,
La série de vannes de tempérage principales sans plomb LFN170 CSUT* est conçue pour être utilisée dans des applications commerciales et institutionnelles, pour mélanger l'eau chaude et froide afin de réduire la température élevée de l'eau de service vers le système de tuyauterie de distribution du bâtiment. La série LFN170 CSUT est conçue pour une installation à la source d'eau chaude. Il est doté d'un corps en laiton sans plomb*, d'un assemblage de thermostat en cuivre/paraffine et d'un réglage de température verrouillable pour une sécurité accrue. Les composants internes en polysulfone résistent à la chaleur excessive, au calcaire et à la corrosion, et une conception à siège unique assure une fermeture étanche en cas de perte d'alimentation en eau froide. Les arrêts de contrôle trois en un empêchent les flux croisés, isolent la vanne pour l'entretien et les écrans intégrés filtrent les débris. Le LFN170 CSUT est homologué ASSE 1017 et IAPMO cUPC conformément à la norme CSA B125.3. La plage de température est de 90 à 180 °F (32 à 82 °C). La pression maximale est de 125 psi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6844
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes