Publier vos produits
Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F
Watts

Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F

Traduit par Google,
Les vannes de réduction de pression d'eau à grande capacité des séries LFN223F et LFN223FS sont conçues pour réduire la pression d'eau entrante à un niveau raisonnable afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Cette série convient aux pressions d'alimentation en eau jusqu'à 175 psi (12,1 bar) et peut être ajustée de 25 & #8211; 75 psi (172 & #8211; 517 kPa). Le réglage standard est de 50 psi (345 kPa). La série LFN223F comprend un diaphragme agrandi, une cage à ressort et un orifice de siège pour des performances de super capacité. Ces vannes contiennent également une fonction de piston semi-équilibré pour assurer une réponse rapide aux changements de pression réduits ainsi que pour fournir un débit maximal avec une chute de pression mineure. La série LFN223FS a les mêmes options que le LFN223F, sauf qu'elle est fournie avec une crépine. Toutes les pièces sont rapidement et facilement réparables sans retirer la vanne de la ligne.
Spécification
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 3"
    Connection Type: Flanged Connection
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.7657
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING