Publier vos produits
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Système de canaux de plate-forme de stationnement Watts Dead Level Z avec cadre en fonte ductile de 6 po (152 mm) de large x 48 po (1219 mm) de long (standard) avec bride de pont intégrée, canaux en polypropylène remplis de talc stabilisé aux UV avec sortie inférieure filetée IPS de 4 po intégrée. Le système doit être ancré au cadre, avec (préciser) une grille adaptée à la capacité de charge de la classe DIN (préciser). Le système doit inclure des connecteurs de cadre, des verrouillages de grille et des couvercles de construction. Le système peut être spécifié par incréments de 1 po (305 mm). L'installation doit être effectuée conformément aux recommandations du fabricant.

Spécification
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Spécifications techniques
  • Réference unique.8261
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains