Publier vos produits
Boiler Pressure Relief Valves - 174A
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 174A

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Les soupapes de décharge de pression de chaudière de la série 174A sont utilisées dans les applications de chauffage à eau chaude et de chaudière d'alimentation domestique pour protéger contre les pressions excessives sur tous les types d'équipements de chaudière d'alimentation de chauffage à eau chaude. Ils ont une construction de corps en bronze avec des raccords d'entrée femelle filetée NPT et de sortie femelle filetée NPT (vidange), un siège disque-métal non métallique, un ressort en acier inoxydable et un levier de test. La série 174A résiste aux conditions d'eau corrosives, au collage et au gel, et empêche l'eau et les sédiments d'être piégés dans le siège. Il est conçu pour la sécurité d'urgence et ne doit pas être utilisé comme commande de fonctionnement. Réglage de pression standard : 30 psi (206,9 kPa). Plage de pression : par incréments de 5 psi (34,5 kPa) de 30 à 150 psi (2 à 10 bar) avec des cotes élevées correspondantes de 650 000 à 14 370 000 BTU/h.

Spécification
  • Features

    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Valve protects hot water heating boiler equipment from excessive pressure
    • Bronze body with stainless steel spring
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
Spécifications techniques
  • Réference unique.Boiler-Pressure-Relief-Valves-174A
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsRelief Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes