Publier vos produits
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
Traduit par Google,

Watts Drainage Products FD-390 siphon de sol en fonte revêtue d'époxy avec bride d'ancrage et ensemble de crépine de tracteur fixe de 7 po (178 po).

Spécification
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Spécifications techniques
  • Réference unique.FD-390-Floor-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains