Publier vos produits
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
    Watts

    Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO

    Traduit par Google,

    Les boîtiers de filtre à cartouche jumbo de qualité commerciale PWHSJUMBO en 304SS sont conçus pour accepter les cartouches de la série « JUMBO-SS » pour une installation et un remplacement faciles. Les boîtiers de filtre sont construits en acier inoxydable 304 et sont conçus pour des pressions jusqu'à 150 psi. Les raccords de tuyauterie sur les modèles à cartouche unique sont de 2" MNPT avec des manomètres installés sur les raccords d'entrée et de sortie. Pratiques, les fermetures de couvercle à collier de serrage sont faciles à utiliser, sûres et sécurisées. La couche de protection en poly sur l'acier inoxydable est la finition standard.

    Spécification
    • Features

      • Heavy-duty mounting legs are standard
      • Easy to install, service, and replace
      • Jumbo cartridge housings for optimal convenience and savings
      • Heavy-duty stainless steel for durability


      Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Filter-Housings-PWHSJUMBO
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers