Publier vos produits
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
    Watts

    Heavy Commercial RO System - HC-80

    Traduit par Google,

    La série HC-80 de systèmes d'osmose inverse industriels est conçue pour une purification d'eau haute performance dans une large gamme d'applications industrielles et municipales. Ces systèmes, construits sur un châssis robuste à revêtement en poudre et équipés de membranes pour eaux saumâtres à très faible consommation d'énergie logées dans des cuves sous pression en PRV, assurent une filtration efficace à haut débit avec des capacités allant de 22 à 230 gallons par minute (GPM).

    Chaque système d'osmose inverse est équipé d'une pompe centrifuge multi-étages, d'une préfiltration, de manomètres à bain d'huile et d'une protection contre les basses pressions avec réarmement automatique par microprocesseur. Un contrôleur numérique aux paramètres personnalisables garantit un fonctionnement précis, tandis que des débitmètres intégrés pour les flux de produit, de rejet et de recyclage, ainsi qu'une surveillance en temps réel des matières solides dissoutes totales (TDS), assurent un contrôle continu de la qualité de l'eau.

    Conçus pour offrir fiabilité, évolutivité et facilité d'intégration, ces systèmes sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants tels que l'alimentation des chaudières, l'industrie agroalimentaire, la production pharmaceutique, l'hôtellerie, le traitement des eaux municipales et l'exploitation minière. Grâce à ses capacités de filtration avancées et à ses commandes intelligentes, la série HC-80 propose une solution polyvalente, conçue pour répondre aux besoins évolutifs de la purification de l'eau à l'échelle industrielle.

    Spécification
    • Features

      • Low-energy membrane in 300 psi FRP high-pressure membrane housing
      • Powder-coated steel support frame
      • Multi-stage pump motor
      • Digital microprocessor-based controller with 2 line, 20 character LCD backlit display
      • Feed and permeate TDS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Heavy-Commercial-RO-System-hc-80
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45
    • Description de l'Uniclass 2015Water filtration and treatment products
    • Numéro OmniClass23-39 41 11
    • Titre OmniClassFiltration Equipment