Publier vos produits
Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller
Watts

Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller

Traduit par Google,

Localisateur de fuites à l'extérieur du tuyau

Caractéristiques
• Détection d'humidité avec localisation précise en pieds ou en mètres
• Enrouler autour des tuyaux verticaux ou sous les tuyaux horizontaux
• Entourer le périmètre des actifs critiques de grande valeur
• Plusieurs fuites simultanées afficheront le premier emplacement d'humidité en mode de verrouillage d'alarme
• Le répartiteur à 3 voies permet un acheminement non linéaire pour les fils de détection/non-détection
• Les connecteurs de longueur pondérée (LDS-3-FSC-W) garantissent une lecture précise de chaque fenêtre du câble de détection (c.-à-d. 1er étage, 2e étage, etc.)

Spécification
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 24VAC (2ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Visual Indicators Multiple LEDs & distance display
    Connection Type Terminal Block
    CommunicationWired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    3,000’ max from CCM to controller,
    6,000’ w/ repeaters
    Cable SpecificationBelden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Reset AlarmReset button located on top face or
    through CCM
    Distance Reading Yes, set “windows” of sensing cable lengths
    Cable Break Alert

    Yes - break distance given

    Communication Loss Alert Yes
    Alarm DelayFactory Adjustable
    Cable InputRequires 15’ leader cable and EOL terminator**
    Total Weighted Line Distance10,000’ sensing & non-sensing
    Mounting DIN rail or panel mountable
    Additional Accessories Fluid Sensing Cable (FCS)**
    Required on Install Leader Line & Fluid Sensing Cable (FSC)

    *Except where required by code
    **Sold separately

Spécifications techniques
  • Réference unique.LDS-3-fsc-controller-leak-detection-fluid-sensing-cable-controller
  • Famille de produitsLeak Defense
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves