Publier vos produits
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
    Watts

    Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294

    Traduit par Google,

    Le Smart Boiler Control 294 fournit un chauffage d'eau chaude domestique central et indirect ou un chauffage d'eau chaude domestique volumétrique en faisant fonctionner jusqu'à quatre chaudières. Cela peut être étendu en groupes de quatre chaudières grâce à l'utilisation de commandes d'expansion jusqu'à un maximum de seize chaudières. Le 294 fonctionne à la fois avec des chaudières à condensation et sans condensation qui sont modulantes, à une, deux, trois ou quatre étapes pour fournir une solution de chaudière hybride flexible et rentable. Les applications Web et mobiles Watts ® OnSite fournissent une surveillance à distance en temps réel, des ajustements de paramètres et des notifications.

    Fonctionnalités

    • Prend en charge les systèmes de tuyauterie à retour inverse, primaire-secondaire et à débit primaire variable
    • Étages séquentiels ou parallèles pour les groupes de chaudières à condensation et sans condensation
    • Accès à distance à l'aide de l'application Web/mobile Watts OnSite et notifications par e-mail, SMS ou messages push
    • Fonctionne avec 4 chaudières, extensible jusqu'à 16 à l'aide des commandes d'expansion
    • Chauffage central utilisant la réinitialisation extérieure, l'ECS indirecte, l'ECS dédiée, la consigne et les appels tekmarNet
    • Écran tactile couleur de 5 pouces avec assistant de configuration pour une installation simplifiée
    Spécification
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Display5" color touchscreen
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tekmar-294-Smart-Boiler-Control
    • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
    • Groupe de produitsControls > Multi-Staging
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Numéro OmniClass23-33 11 11
    • Titre OmniClassBoiler Controls
    • Code CSI UniFormat IID3060
    • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation