Publier vos produits
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

Traduit par Google,

L'extension Smart Boiler 294EXP étend le Smart Boiler Control 294 en groupes de quatre chaudières jusqu'à un maximum de seize chaudières. Le 294EXP se connecte au Smart Boiler Control 294 via un câble de communication à trois fils.

Fonctionnalités

  • Indicateurs d'état LED pour l'alimentation, la communication, chaque chaudière et pompe/vanne
  • Agrandissement pour 4 chaudières
  • Communication 3 fils
  • Configuration de la chaudière sélectionnée par les commutateurs DIP
Spécification
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tekmar-294EXP
    • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
    • Groupe de produitsControls > Multi-Staging
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51
    • Description de l'Uniclass 2015Measuring and metering products
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Numéro OmniClass23-27 11 15
    • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Code CSI UniFormat IID3060
    • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation