Publier vos produits
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
    Watts

    Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP

    Traduit par Google,

    L'extension Smart Boiler 294EXP étend le Smart Boiler Control 294 en groupes de quatre chaudières jusqu'à un maximum de seize chaudières. Le 294EXP se connecte au Smart Boiler Control 294 via un câble de communication à trois fils.

    Fonctionnalités

    • Indicateurs d'état LED pour l'alimentation, la communication, chaque chaudière et pompe/vanne
    • Agrandissement pour 4 chaudières
    • Communication 3 fils
    • Configuration de la chaudière sélectionnée par les commutateurs DIP
    Spécification
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tekmar-294EXP-Smart-Boiler-Expansion
    • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
    • Groupe de produitsControls > Multi-Staging
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Numéro OmniClass23-33 11 11
    • Titre OmniClassBoiler Controls
    • Code CSI UniFormat IID3060
    • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation