Publier vos produits
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT

Traduit par Google,

La description:
Les dispositifs anti-refoulement portables modèle 994BLT empêchent le flux inverse de pollué d'entrer dans l'alimentation en eau potable lorsque le flux est dans une direction et qu'il existe une possibilité de connexion croisée, comme dans une bouche d'incendie ou une autre installation non permanente. Il se compose d'une construction de corps en acier inoxydable avec des pièces internes en acier inoxydable. Sa conception portable et légère offre un service à long terme avec un minimum d'entretien. La série 994BLT est idéale pour une utilisation sur les branchements de compteurs de bornes d'incendie existants. Assemblé et testé en usine. Différentes tailles d'entrée et de sortie disponibles.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 in. FNPT x 3 in. MNPT

Spécifications techniques
  • Réference unique.Portable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994BLT
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings